- p 最大
- 60 巴
- 液体温度
- -15 .. 90 °C
- 最大流量
- 283 m³/h
- 最大扬程
- 615 米
配备高效率的SP泵浦,降低成本
格兰富SP潜水泵是一种非常耐用的泵,由高等级耐腐蚀不锈钢制成。 耐沙性及侵蚀性水,SP同时具备干转保护与马达烧毁保护等功能,让泵具备出色的耐用性。
得益于优化的液压设计,SP能够在高需求期间实现最佳效率,确保低长期成本和高运行可靠性。 泵浦适用于各种应用,包括供水至供水系统的地下水,灌溉,降低地下水位,加压及工业应用。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
服务视频
产品和服务
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。