深井泵
除了所有 SQ 特性,SQE 在与 CU301 共同使用时,可以提供已调节恒压运行。 “E”表示通过 CU 控制柜进行电子控制。
SQE地下潜水泵是最先进的家用潜水泵解决方案之一。 配备永磁电机和内置变速机,通过与外部控制盒的通信实现性能调整。
SQE采用变速机,实现泵自动调节确保恒压,无论需求如何变化,都能消除供水不足或波动情况,提升舒适度。 SQE一体式解决方案,易于安装与操作。 它适用于各种连续和间歇运行,包括地下水供应和增压。
得益于内置的变速驱动,SQE能够提供恒定的水压,无论打开的水龙头数量如何。 这增加了屋主的舒适度。
当与可选的CU300或CU301控制盒进行通信时,SQE中的电机提供电力线通信,也称为电源传输信号。 这可以节省您额外的电缆穿过井的时间和麻烦。
其软启动功能可将水泵磨损的风险降至最低,并减少管路中水锤现象的发生,从而延长SQE的整体寿命。
SQE的电源电压范围非常广泛,可降低马达过热的风险,让您高枕无忧。
带变速电机的潜水泵
请注意! 如果您无法查找到您所需语言的材料,建议您使用已有的英文材料作为暂时替代。
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您的泵。 请与我们联络,了解更多资讯。
联系我们
立即学习