深井泵
可再生能源潜水泵,配备内置变换器,用于太阳能、风能和交流电。 可使用 AC 和 DC 电压
该产品可能不在您国家有售
基于太阳能和风力等可再生能源,SQFlex地下潜水泵可缺水或供水不稳定的偏远地区提供完美的供水解决方案。 其使用可再生能源,运行成本极低。 此外,它还配备了一个内置变频器,可将太阳能电池板的直流电转换成交流电用于水泵。
SQFlex可提供螺旋式或多级离心水压装置供选择,非常适合任何太阳能抽水系统。 它适用于各种应用领域,包括商业建筑(如学校或医院),农场,池塘,湖泊以及保护区,以及住宅。
藉由内建的电子系统,SQFlex可提供更佳的可靠性及泵浦运转,让您放心。 SQFlex具备最大功率点追踪(MPPT)–内置的电子装置,可根据可用的输入功率,持续优化泵的工作点。
SQFlex使用风力与太阳能等可再生能源,因此在运转成本上成为最便宜的潜水式泵浦之一。
SQFlex不只是太阳能泵浦,而是一套完善的智慧型系统,内建的电子系统可相容于AC与DC电源。
它可以根据您的应用和当地条件进行定制,非常完美,而且非常易于安装。
透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始。
格调学院课程
了解太阳能泵送系统的基本知识及其具体应用此外,您还可以全面了解所选格兰富太阳能泵的优势 在格兰富产品中心了解太阳能泵的尺寸调整及选择
23:27
SQF 3A 5A (pump with splined shaft)_ Grundfos Service Video
15:-8
SQF 0.6, 1.2 2.5 (helical pump)
7:-30
Motor (SQFlex)
25:-8
SQF 3A (N), 5A (N), 8A (N), 11A (N) 14A (N) (pump with cylindrical shaft)
11:8
SQFlex (raising the wind turbine) - Grundfos Service Video
10:-23
Installing SQFlex Combi - Grundfos Service Video
7:-3
Installing SQFlex Wind - Grundfos Service Video
7:-16
Installing SQFlex Solar - Grundfos Service Video
请注意! 如果您无法查找到您所需语言的材料,建议您使用已有的英文材料作为暂时替代。
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您的泵。 请与我们联络,了解更多资讯。
联系我们
立即学习