格兰富TPE 1000系列,TPE2系列管道循环泵
TPE 1000与TPE2系列泵是智能型立式管道泵的代表。它们具有可靠的机械轴封设计,能够适应各种配置和控制方法。相较于传统泵,这些管道循环泵能够精确响应系统的压力、温度和流量需求,最多可节省50%的耗电量,使用集成变频器,确保了全天候的最高效率。
除此之外,TPE 1000与TPE2系列管道循环泵的轴封腔专为紧耦合设计,降低了对泵送液体中杂质的敏感度,保证水循环的最佳状态。这些管道循环泵耐用可靠,低噪音,非常适合供热、制冷、空调、区域能源以及工业应用。对于不同行业,它们都是理想的选择。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。