- p 最大
- 16 巴
- 液体温度
- -25 .. 140 °C
- 最大流量
- 133 m³/h
- 最大扬程
- 45 米
TPE 2000系列,TPE3立式管道泵:即插即用
TPE 2000系列和TPE3系列作为先进的立式管道泵,为水循环系统提供了合适的压力和流量,以满足不断变化的需求。出厂时已进行比例压力控制,插入即可使用,内置的压差传感器与MGE电机中的集成变频器一起使用,以控制泵速,相较于传统泵,使用的方式最多可减少50%的耗电量。
TPE3系列立式管道泵采用紧耦合设计和轴封腔,可减少泵送液体中的杂质,从而确保最佳的水循环并延长机械轴封的寿命。TPE 2000,TPE3系列立式管道泵适用于供热,制冷,空调和工业应用。
了解客户如何受益于该产品
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答与我们产品相关的问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。