TPED系列管道循环泵:高效低能耗,可变频控制
TPED 1000系列和TPE2 D系列管道循环泵具有高效率和低能耗的特点,配备两个并联电源头,提供双重可靠性、多泵功能和内置变频器。通过连接外部传感器,可以对泵进行控制,根据温差或压差优化系统压力和流量。由于该泵采用紧密耦合的设计,对液体中的杂质敏感度较低,且电镀层具有耐腐蚀性。这款坚固耐用的立式管道泵适用于各种应用,包括家庭、商业和工业供水、加热和冷却系统。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
配置
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。