TPED 2000系列,TPE3 D系列泵提供了高效的多泵功能
高效,低耗能的TPED 2000系列,TPE3 D直列式泵配备了两个平行的动力头,实现双重可靠性,多泵功能以及格兰富的AUTOADAPT技术,可集成速度控制并根据当前条件自动调节性能。
只需将其连接到电源,让水泵根据温差或压差优化系统的压力和流量。 得益于其紧密耦合的设计,该泵对液体中的杂质敏感度较低,而其电镀层可耐腐蚀。 这款坚固耐用的设备适合各种应用,包括家庭,商业和工业供水,以及加热和冷却系统。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。