- p 最大
- 10 巴
- 液体温度
- -25 .. 110 °C
- 最大流量
- 14 m³/h
- 最大扬程
- 13 米
满足不同需求
格兰富UP和UPS 100系列屏蔽转子循环泵是专为供暖系统设计的。 该系列水泵也同样适用于生活用热水以及冷却系统和空调系统中的水循环。 可提供不锈钢(N),青铜(B)和双头(D)版本,以及带有高级控制模式的高效USP2。
回答有关此产品的问题
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答与我们产品相关的问题。
在订购循环水泵时,配送范围包括法兰在内吗?还是需要单独订购?
法兰和密封件需要单独订购。 订购时必须要详细说明法兰和密封件的类型和尺寸。
水泵在运行过程中可以使用变频器吗?
格兰富会提供多种多样的可调速水泵,也被称之为“电子水泵”,这种水泵会配备格兰富MGE电机和一体化的变频器。 与安装外部变频器相比,这样所用的生产成本和材料投入更少一些。 此外,也可以避免连接外部变频器会遇到的技术问题。
最后要说的是,MGE电机有很多附加的特征和优势。 如果这一特定用途没有合适的电子水泵,可以通过外部变频器运行格兰富的三相工业电机。 应严格遵守运行说明和数据表中的技术信息。
SP水泵可以在水平位置状态下运行吗?
配备格兰富或其他潜水电机的SP潜水泵可以在水平到竖直的各种位置运行。 电机安装在水泵下方。 这些设备位置通常都需要安装冷却套管。
我应该遵守格兰富水泵说明书吗?
是的,当然是。 安装和操作说明书包含了基本的说明信息,在系统安装、运行和维护时一定要遵守。 因此,在安装和调试之前,安装者和相关人员/物主一定要仔细阅读。 此外,说明书一定要时刻放置在现场,方便人员阅读。
分布式泵送解决方案是否需要液压平衡?
不需要。 因为我们使用小型循环泵作为盘管泵,向每个终端单元(即 空气处理机组),您整栋建筑将在任何负荷下达到完美的平衡。
这也简化了设计阶段,因为在进行HVAC设计时不再需要确定关键压力点/索引回路。 有了Distributed Pumping,您的整个系统将解耦,而且每台泵的大小都必须能够提供合适的流量。
应该使用UPS水泵的嵌入式过热保护吗?
如果并未合理连接或搭建高温保护,会对水泵造成永久损伤。 此外,这会导致水泵的不再保修。