智能,可靠,高效的区域供热系统
区域供热系统在潜在的大区域分布大量的热。 为了让客户满意,三个因素很重要: 可靠、高效且智能。 格兰富为发电厂,锅炉房和输配管线提供广泛的水泵产品组合,共同确保热量的最佳分配-满足区域供热管网中的所有供热需求。
保持区域供热系统的可靠运行需要对细节关注。 格兰富可以提供帮助。 压力,流量和温度是需要考虑的三个主要参数,但水纯度和pH值也会影响到您管道的损坏程度。 然而,这些参数可以通过流量过滤系统和有效的水处理系统进行控制,两者均采用格兰富泵产品。
能效升级,温暖加倍 – 老旧换热站焕发新生
在中国太原,能源支出巨大是山西杰灵热力面临的头号挑战。为了保障供暖,一些水泵常常要以最高功率运行。通过使用紧凑型格兰富灵适™预制化智能泵组,整个系统得到了优化,仅在一个供暖季,节省电热费超过7.2 万元人民币,通过控制智能化节省人力90%以上。请查看视频,了解他们如何做到这一点。
按需供热——格兰富iGRID分布式泵输配系统守护 “绿城”暖冬
在2016年的节能降耗改造后,郑州某小区的换热站每平米平均电耗仍然高于其他换热站。为了保障居民供暖,实现节能目标,该热力公司部署了格兰富iGRID分布式泵输配系统解决方案,实现按需供热、变流量调节。今年供热季平均电耗降到0.5kWh/m2。
Thank you for your request! We will get back to you as soon as possible.
Keep an eye on your inbox, a confirmation email is coming your way!
Click the link in the email to complete the subscription process and you’ll start receiving all the most relevant news and updates from Grundfos. If you don’t complete the sign-up process, you won’t be able to receive our newsletter.
If you’re already subscribed, you will not receive the confirmation email.
Kind regards
Grundfos
有兴趣提高您对此应用的了解吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
获取关于您对此应用的答案
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题,了解所有常见问题答案。