CM型多级增压泵:智能加压
使用CMB PM多级增压泵,轻松解决水压不足的问题。由格兰富的多级离心泵和PM1或PM2压力管理器组成,实现了全面的供水增压。通过智能化的压力管理器,不仅可以根据需求自动启动与关闭泵,还可以实现随时随地提供更佳水压,带来更舒适的用水体验。此外,CMB PM套件还配备了干转保护功能,确保设备的安全运行。CMB PM多级增压泵安装简单,只需连接到管道和电源即可使用,适合各种应用场景,包括家庭住宅、小型酒店、学校和办公楼等。CMB PM供水增压泵还能减少维修和备件需求,提高设备可靠性和稳定性。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。