带CMB-SP PM增压器组的最佳系统压力
有了自吸式CMB-SP PM增压系统,您就可以立刻提升水压。 CMB-SP PM套件非常紧凑,包含一个格兰富多级离心泵和一个格兰富 PM1或PM2压力管理器。 得益于自动压力管理器可以根据需求启动和停止泵,因此可以在需要的地点和时间提供最佳的水压。
CMB-SP PM套件也非常易于安装。 只需将设备连接到管道和电源,您的泵已准备就绪。 从小型家庭住宅到学校和办公大楼,CMB-SP PM均能满足各种应用需求。 CMB-SP PM几乎无需进行维修,因此可以为您提供多年的便捷操作。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。