产品名称
NK 40-130/135 AA1F3SBESDAQFDW3
产品号
93054877
EAN号
5715467108583
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
1350 转数/分钟
额定流量
20.36 m³/h
Pump with motor
Y
额定扬程
4.291 米
叶轮实际直径
135 毫米
Nominal impeller diameter
130
主轴封
DAQF
轴直径
16 毫米
轴封代码
DAQF
Mechanical seal type
Single
Curve tolerance
ISO9906:2012 2B
泵的版本
A1
泵型版本
A1
Bearing design
Standard
材料
泵壳
韧铁
Pump housing
EN 1563 EN-GJS-500-7
泵壳
ASTM 70-50-05
叶轮
Stainless steel
EN 1.4308
ASTM A351 CF8
Internal pump house coating
Painting
材料代码
SB
Material code
SB
橡胶代码
E
Shaft
Steel
EN 1.0503/1.4301
AISI 1045/304
安装
最大环境温度
40 °C
最大运行压力
25 巴
Pipe connection standard
EN 1092-2
Type of inlet connection
DIN
Type of outlet connection
DIN
入口尺寸
DN 65
出口尺寸
DN 40
Pressure rating for pipe connection
PN 25
Coupling type
Flexible w/o spacer
Base frame design
C-channel
Code for base frame
227
Grouting (Yes/No)
N
连接代码
F
接口代码
F
液体
输送的液体
水
液体温度范围
0 .. 140 °C
运行时的液体温度
60 °C
密度
983.2 kg/m³
电气数据
电机型号
71
额定功率——P2
0.37 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 220-230D/380-400Y V
额定电流
1,67-1,6/0,97-0,92 安
启动电流
520 %
Cos phi——功率因数
0.75
额定速度
1350 转数/分钟
效率
IE3 77,3%
IE效率等级
IE3
电机满载效率
77.3 %
3/4负载时的电机效率
76.8 %
1/2负载时的电机效率
74.1 %
电机极数
4
封装等级(IEC 34-5)
55 (Protect. water jets/dust)
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
PTC
电机编号
Bearing insulation type N-end
Steel Bearing
控制器
Frequency converter
None
Pressure sensor
N
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.70
Net weight
70.8 千克
Gross weight
86.3 千克
运输体积
0.293 m3
产地
CN
Custom tariff no.
84137099.90
Language on pump nameplate
CN