SCALA 系列水泵附件 —— 专为安装人员量身设计
专用水泵配件,可助力您所安装的 SCALA2 与 SCALA1 增压泵充分发挥运行性能与稳定可靠性。配件可优化您的作业流程,保障每个项目达成理想运行效果,让家庭用户享受到稳定高效的供水体验。
无论您是布设家用浅井取水、雨水收集系统,还是搭建居家增压供水系统,我们的配件均能满足安装工对灵活适配能力与稳定可靠表现的需求。
吸入口套件
吸入口套件适用于从浅井和储水箱中层取水,减少泥沙杂质造成的污染,有助于保持供水清洁。该设计可保障水质稳定,进一步提升供水的可靠度。
柔性软管
这些软管柔韧、抗扭结,且获得 WRAS(英国水务法规咨询计划)认证,可保障商用与家用场景中冷热饮用水输送过程安全无污染。建议使用柔性软管,确保饮用水输送稳定可靠、洁净无异味。格兰富柔性软管获得了 WRAS 认证,适用于冷热水,具有卓越的抗弯曲性、耐用性和坚固的结构,抗磨损和压碎。
前置过滤器
前置过滤器有效防止沙子、砾石及其他有害颗粒进入水系统。采用方形网格设计,提供稳定的水流,同时降低堵塞风险。过滤器兼容 RP1 和 NPT1 连接。
双泵配件
如果你的安装需要两台泵,可以使用这个套件轻松连接 SCALA1 泵。该套件包含将 SCALA1 组建为双泵增压系统所需的全部配件。SCALA1 支持双泵系统运行,非常适合需要更高流量或需要备用泵时使用。所有组装双泵系统所需组件都包含在附件套组中。使用Grundfos GO 应用程序,配置双泵系统。
水泵托盘
SCALA 水泵托盘专为专业安装人员量身设计,提供一体化解决方案,可优化安装流程,同时保障高品质标准。该托盘可有效降低振动与噪音、控制冷凝水外溢,并提供适配 SCALA 全系列型号的稳固安装平台,保障安装作业精准可靠。该设计可实现更规整精准的装配效果,进而提升整体安装品质。
配置
资料
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。