产品名称
CRN 95-2-2 IZ-F-A-E-HQQE
产品号
92690812
EAN号
5715118199700
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
2950 转数/分钟
额定流量
95 m³/h
额定扬程
32.6 米
Maximum head
49.3 米
叶轮数量
2
叶轮
2
Number of reduced-diameter impellers
2
低汽蚀余量
N
Pump orientation
Vertical
轴封配置
Single
主轴封
HQQE
轴封代码
HQQE
Approvals
CE,EAC,UKCA,SEPRO
Approvals for drinking water
ACS,WRAS
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B
泵的版本
IZ
泵型版本
IZ
腔体型号
A
材料
底座
Stainless steel
Base
EN 1.4408
ASTM A351 CF8M
叶轮
Stainless steel
EN 1.4401
AISI 316
材料代码
A
Material code
A
橡胶代码
E
支撑轴承
Graflon
安装
最大环境温度
60 °C
最大运行压力
40 巴
接口型号
DIN
入口尺寸
DN 100
出口尺寸
DN 100
Pressure rating for pipe connection
PN 25/40
Flange size for motor
FF300
连接代码
F
接口代码
F
液体
输送的液体
水
液体温度范围
-20 .. 120 °C
运行时的液体温度
60 °C
密度
983.2 kg/m³
电气数据
Motor standard
IEC
电机型号
160MB
额定功率——P2
11 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 380-415D/660-690Y V
额定电流
20,8-19,8/12,0-11,8 安
启动电流
660-780 %
Cos phi——功率因数
0.88-0.84
额定速度
2940-2950 转数/分钟
效率
IE3 91.2%
IE效率等级
IE3
电机满载效率
91.2 %
3/4负载时的电机效率
91.8 %
1/2负载时的电机效率
91.3 %
电机极数
2
封装等级(IEC 34-5)
55 Dust/Jetting
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
PTC
电机编号
控制器
Frequency converter
None
Pressure sensor
N
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.70
Net weight
212 千克
Gross weight
331 千克
运输体积
1.25 m3