为您的生活空间探索创新的用水和供暖解决方案,在节水、节能和省钱的同时提高家居舒适度。
试用格兰富产品搜索器
别担心,您无需精通如何选配家用水泵。使用格兰富产品搜索器,获得定制化水泵推荐。
每个水龙头能够提供即时热水
打开水龙头后,热水到达水龙头平均需要 20 秒,对于典型的四口之家来说,这可能导致每年浪费 16,000 升水。 有了热水循环泵,水管中的热水就会源源不断地流动,再也不用等热水了。 不要再浪费时间和金钱,开始节约用水和能源账单,拥有一个更舒适的家。
恒美水压,改善居住体验
每天水龙头的水压都在波动,这让人很烦恼,但是可以解决的。 使用增压泵,您可以在给浴缸注水时节省多达 20 分钟,与传统增压泵相比,可以减少多达 40% 的能耗,甚至还能改善花园灌溉系统,持续享受稳定、舒适的生活。
为家中每个角落实现高效供暖
供暖泵是居家舒适的关键。 如今,全球有 2 亿台水泵运行效率低下 - 在大多数情况下,更换一台水泵就能确保高效供暖、提高舒适度并降低能耗。 有了合适的循环泵,您就可以享受可靠的暖气片和地暖,保证低噪音水平并显著节约能源。
省心的排水系统,轻松去除积水
当家庭排污系统不堪重负时,往往会导致回流或洪水泛滥。 这种情况除了让人感觉非常不舒服之外,还可能造成代价高昂的水渍损失。 当您需要清除地下室或洗衣机、浴缸、淋浴间和水槽中的积水时,您可以使用排水泵来控制家庭排水系统。 了解正确的家用排水系统如何提高家居舒适度。
废水解决方案带来无限可能
住宅改造通常意味着要围绕现有的管道设置进行规划,且在可能的情况下选择有限。 有了灵活的废水解决方案,您就可以随心所欲地改造新空间,而不受管道系统基础设施的限制。 您可以在家中的任何角落建造新的浴室、厨房或添加新的洗衣机,享受新发现的舒适家居。
“与之前使用的旧泵相比,格兰富的产品非常安静。 我把它安装在屋顶上,几乎听不到声音。”
Haris,马来西亚业主