产品名称
MTR 3-22/22 A-W-A-HUUV
产品号
92705647
EAN号
5715118415626
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
2899 转数/分钟
额定流量
3 m³/h
额定扬程
108.2 米
Chambers
22
叶轮
22
Number of reduced-diameter impellers
0
Drainage back to tank
N
Pump orientation
Vertical
主轴封
HUUV
轴封代码
HUUV
Approvals
CE,EAC,UKCA,RCM,
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B
泵的版本
A
泵型版本
A
腔体型号
A
材料
Pump head
Cast iron
EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
叶轮
Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
材料代码
A
Material code
A
安装
最大运行压力
25 巴
规定温度下的最大压力
25 bar / 90 °C
接口型号
G internal thread
出口尺寸
1 1/4 inch
Immersion depth
520 毫米
Flange size for motor
FT115
连接代码
W
接口代码
W
液体
液体温度范围
-10 .. 90 °C
电气数据
Motor standard
IEC
Suitable for 50/60 Hz
N
电机编号
99605948
控制器
Frequency converter
None
其他
Terminal box position
6
最小效率指标,MEI ≥
0.70
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.70
Net weight
27.3 千克
Gross weight
31.3 千克
运输体积
0.129 m3