产品名称
TP 80-240/4 A-F-B-BAQE-LX3
产品号
98363918
EAN号
5711493710417
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
1455 转数/分钟
额定流量
68.5 m³/h
额定扬程
19.2 米
Maximum head
240 分米
叶轮实际直径
253 毫米
轴封代码
BAQE
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B2
泵型版本
A
材料
泵壳
铸铁
Pump housing
EN-GJL-250
泵壳
ASTM class 35
叶轮
Brass
CuZn37Pb
Material code
B
安装
环境温度范围
-30 .. 60 °C
最大运行压力
16 巴
规定温度下的最大压力
16 bar / 120 °C
接口型号
DIN
Size of connection
DN 80
Pressure rating for pipe connection
PN 16
Port-to-port length
620 毫米
Flange size for motor
FF265
接口代码
F
液体
输送的液体
水
液体温度范围
0 .. 120 °C
运行时的液体温度
20 °C
密度
998.2 kg/m³
电气数据
电机型号
132S
额定功率——P2
5.5 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 380-420D/660-725Y V
额定电流
11,0-10,4/6,50- 安
启动电流
800 %
Cos phi——功率因数
0.9
额定速度
1460 转数/分钟
效率
IE2 88,8%
IE效率等级
IE2
电机满载效率
88.8 %
3/4负载时的电机效率
89.6 %
1/2负载时的电机效率
88.5 %
电机极数
4
封装等级(IEC 34-5)
55 (Protect. water jets/dust)
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
PTC
电机编号
控制器
Frequency converter
None
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.60
Net weight
182 千克
Gross weight
219 千克
运输体积
0.74 m3
销售地区
China