UP,UPS小型循环泵:满足多种供热需求
UP小型循环泵是一款专为加热系统设计的水泵,也适用于热水循环、冷却和空调系统中的泵送液体。该循环泵系列提供了中、小型等多种尺寸选择,分别适用于为单户或双户住宅提供服务,也可根据需要选择大型循环泵,满足学校、医院和酒店等大型建筑的需求。此外,UP小型循环泵系列包含单头泵和双头泵两种设计,满足不同使用场景的要求。
UPS小型循环泵系列采用更高级别的设计方案,具有三种不同运行速度的模式,可用于中央和区域供暖系统。UPS小型循环泵主要适用于单管和双管加热系统,以及可在大型系统的混合回路中使用。无论是UP还是UPS小型循环泵,其灵活性和可扩展性使得它们成为热循环水泵行业中备受欢迎的选择。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。