UP,UPS(N)屏蔽循环泵与循环热水泵:耐腐蚀
UP,UPS(N)屏蔽循环泵是中小型UP泵和大型三速UPS泵的升级版本,采用不锈钢材质制成的外壳,具有出色的防腐蚀功能。这种外壳可以有效地减少空气对液体的腐蚀风险,从而增强了循环热水泵的使用寿命和稳定性。
UP和UPS屏蔽型转子水泵被广泛地应用于开放或封闭式系统中,由于采用了无轴封的一体化结构,配合轴承由泵送的液体自行润滑,因此缩短了维护时间和降低了维护成本,使用户能够更加方便地使用循环泵。
循环泵的入口处配备热过载开关,可以提高设备的安全性。当监测到线圈温度过高时,热过载开关将通过内部继电器或外部接触器中断电源,从而避免设备过热的潜在风险和危害。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。