UPS热水循环泵,UPSD热水双循环泵:热循环新选择
UPSD热水双循环泵是UPS三速循环泵的升级版,它主要用于家庭和商业加热和空调系统中的液体循环。采用封闭式转子设计,同时适用于开式和闭式系统。相较于传统泵而言,UPSD热水双循环泵和马达呈集成式设计,无需使用轴封,仅使用两个垫圈进行密封,进一步提升了其密封性。UPSD热水双循环泵的轴承采用泵送液体来实现润滑。此外,该双头泵还提供三种运行模式:交替、待机和单泵运行。UPSD热水双循环泵的紧凑结构设计,确保了热循环泵的适用范围越来越广泛,并且可以提供无缝集成到许多加热和制冷系统中的选项。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
配置
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。