- 格兰富水泵(上海)有限公司
- 产品与服务
- 行业
- 工业制造OEM
- 制冷设备
制冷设备是工业温度控制流程的关键一环,需要正确的系统设计和构建,以确保关键工业流程的正确温度。
设计高效、准确和智能的制冷设备
许多工业流程都需要高效且智能的制冷设备,以确保系统的性能、准确性和可靠性。只有这样,才能更好地为客户提供最佳的能源效率并实现最大程度的节省。
我们创新的控制器,集成变频器和无声运行的变速泵提供了一流的系统智能,使您可以完全控制您的系统,并最大限度地提高您制冷设备的安全性和效率。同时,您还可以为您的客户提供支持,帮助他们最大限度地降低运行和生命周期成本——最重要的是,您可以获得我们在各个领域的全球支持、技术专长、工具和创新解决方案。
在格兰富,我们提供量身定制的泵解决方案,确保您的系统能够始终安全运行,即使在循环不同的液体(如氨和液基乙二醇)时也是如此。除了我们广泛的高品质泵产品外,我们还提供各种电机,速度控制器,传感器和监视器,以帮助您的客户提高系统能效。
格兰富泵和泵系统保证提供最佳性能,同时降低复杂性和库存需求,让您的系统变得更为可靠。
我们业界领先的制冷设备技术具有的五大优势
凭借我们先进的技术,格兰富可以帮助您和您的客户为将来的业务提供保障,同时降低整个价值链的复杂性。我们会在每个阶段为您提供专业的技术和支持,助您充分发挥制冷设备的五大优势。
点击下面的各项优势,进一步了解我们可以如何为您的业务增添价值。
格兰富提供广泛的泵送解决方案,以满足工业冷却系统流程中的每一项要求。
查看流程介绍,了解如何使用相关解决方案优化您的工业冷却系统。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
智能水泵如何助力碳减排并实现净零排放
我们已发布白皮书说明了我们的可持续发展方案对企业而言纳入其商业模式的吸引力何在。节能效果显著、可靠性更高以及系统性能更优只是以上所提及的有助于碳减排的部分优势。了解您如何也能实现减排目标。
格兰富提供广泛的泵送解决方案,以满足工业冷却系统流程中的每一项要求。
查看流程介绍,了解如何使用相关解决方案优化您的工业冷却系统。
工业制冷设备的理想之选
MTHE:用于制冷应用控制的最新紧凑型无泄漏E泵
- 泵端在水箱内,结构紧凑,占地小
- 紧密耦合,无连接件
- 通过排水回箱功能实现无泄漏
- 节能解决方案,拥有业内最佳的水力系统和永磁电机(IE5)
- 全方位的运行控制,易于与所有标准的内置MGE功能集成
- 高达4000 rpm的转速,即便缩小泵端尺寸后仍可在相同的工作点运行
- 简便的单出口连接
MTRE:用于精确工业温度控制的可靠高效的泵
- 作为紧凑型水箱顶部解决方案的工业浸没式泵,适合用于严苛的应用,包括温度控制
- 集成的变速驱动器,可以控制速度和压力
- 结构紧凑,减少占地面积
- 灵活的安装长度,可以安装在水箱顶部,将泵装置浸没在需要泵送的液体中
- 高能效和最高可靠性
可靠和精确的传感器,为您提供优化系统性能所需的数据
- 从一家供应商采购泵、传感器和计量设备,降低复杂性
- 内置的格兰富质量和可靠性,减少停机时间并提供准确的数据
- 将格兰富传感器与我们的E泵相结合,形成iSOLUTIONS,减少组件和人工成本,并提供更高效、更环保且更可持续的系统
- 为最终用户提供定制的解决方案,使您的产品与众不同
使集成的 E 泵实现可编程
Soft PLC 可以让格兰富 E 泵全面适配RO反渗透、过滤、冷却、清洗等应用,为 OEM 设备集成提供更高的灵活性和更好地智能控制。Soft PLC(CIM 550 P以太网)解决方案让智能 E 泵实现可编程,并进一步提升 E 泵的显著节能效果、降低碳排放以及提高水泵的可靠性。了解如何降低系统的总体资本支出成本。
关键工业应用的全套产品
行业产品目录提供了我们22个关键工业应用的设备和服务的完整国家概述。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
您想知道我们为客户提供过哪些帮助吗?
浏览我们帮助OEM和系统构建商改善他们的工业制冷系统,以及为客户提供更可靠、更节能的设备的部分成功案例,从中汲取灵感。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
增进您的知识
了解如何让您的应用实现出色的运行可靠性和更低的能耗。阅读我们客户案例,了解他们如何通过格兰富的智能、水和能源产品及服务受益,或搜索格兰富研究与见解以获取更多学习材料、文章、白皮书、视频,深入了解如何使用格兰富解决方案,使您的取水系统发挥最大潜力。
白皮书:智能泵如何帮助减少碳排放
阅读我们的白皮书,了解智能解决方案如何显著节能,提升可靠性并优化系统性能,同时减少碳排放。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
想要提升利润?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法
您已成功提交咨询
格兰富团队成员将查看您的反馈并尽快回复您。