产品名称
NBE 125-200/196-166 BAF2AESBQQEUW1
产品号
93032682
EAN号
5715123252247
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
3000 转数/分钟
额定流量
424.2 m³/h
额定扬程
38.63 米
叶轮实际直径
181 毫米
Nominal impeller diameter
200
轴封配置
Single
主轴封
BQQE
轴直径
32 毫米
轴封代码
BQQE
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B
泵的版本
A
泵型版本
A
Bearing design
Standard
材料
泵壳
铸铁
Pump housing
EN-GJL-250
泵壳
ASTM class 35
Wear ring
Brass
CuZn34Mn3AI2Fe1-C
叶轮
Cast iron
EN-GJL-200
ASTM class 30
Internal pump house coating
CED
材料代码
A
Material code
A
橡胶代码
E
Shaft
Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
安装
环境温度范围
-10 .. 50 °C
最大运行压力
16 巴
Pipe connection standard
EN 1092-2
入口尺寸
DN 150
出口尺寸
DN 125
Pressure rating for pipe connection
PN 16
Bearing lubrication
Grease
Pump housing with feet
Yes
Yes = With support block, No = Without support block
N
连接代码
F2
接口代码
F2
液体
输送的液体
水
液体温度范围
-25 .. 120 °C
运行时的液体温度
60 °C
密度
983.2 kg/m³
电气数据
额定功率——P2
55 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 400 V
Cos phi——功率因数
0.96
额定速度
300-3000 转数/分钟
IE效率等级
IE5
电机满载效率
95.6 %
电机极数
2
封装等级(IEC 34-5)
IP55
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
PTC/PT1
电机编号
装置设计符合 IEC 34-7
IM B35
Bearing insulation type N-end
N
控制器
VFD product number
99616826
Frequency converter
Built-in
Type of frequency converter
CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW
Appr. for VFD
CE, CULUS, C-TICK
Pressure sensor
N
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.70
Net weight
464 千克
Gross weight
550 千克
运输体积
1.88 m3
Language on pump nameplate
GB