省心排水

了解一系列可靠的无忧家用排水系统泵,高效清除房屋内的积水,保持房屋的安全和清洁。

畅快的排水系统

让您的家保持安全干爽

当家庭排污系统不堪重负时,可能会造成回流甚至水淹,从而导致代价高昂的损失和潜在的健康风险。 避免水进入住宅可能既复杂又费时,但有了省心可靠的家用排水系统,您就可以随时保持住宅的安全和清洁。

为什么选择格兰富的家用排水泵?

每秒最多排 3升

实现快速排水

高达 9 米

提升高度

最低抽至 3 mm

(地面以上)

合适的家庭排水系统能为您带来什么?

省心、可靠的家用排水泵可将洗衣机、浴缸、淋浴器和水槽中多余的水从管道或易淹水的地下室中抽出。

便携性

UNILIFT CC 重量轻,便于搬运,堪称理想的便携式排水解决方案。

高性能

UNILIFT CC 每秒最多可排出 3 升废水,吸水高度低至3 mm,因此,地面几乎可以擦干。 在浸没式安装中使用时,可将水输送至 9 m 高处。

使用简便,即插即用

UNILIFT CC 具有双出水口,因此,无论横向还是纵向,都能立即适用于所有连接方式。

选择合适的家庭排水系统

来看看我们广受欢迎的家用排水泵。 如果您需要潜污泵/抽水泵解决方案,我们建议您联系当地的技术人员,以获得针对您的住宅的解决方案的指导。

格兰富 UNILIFT CC

通用且可靠的排水泵解决方案。 当您需要排除地下室或家用电器中的积水时,可使用 UNILIFT CC 轻松控制家中的排水系统。

吸水高度

UNILIFT CC 配有不锈钢过滤器,可随时取下,吸力可达地面以上 3 mm。

坚固可靠

UNILIFT CC 采用不锈钢和耐腐蚀材料制成,为您提供坚固耐用的解决方案,无论安装在何处,都能确保长期性能并节省维护成本。

智能控制

UNILIFT CC 可通过泵上的浮控开关进行控制,也可作为带控制器的泵交付,以增强安全性和额外的报警选项。

尺寸

高度: 30.5 cm,宽度: 16.0 cm 和重量: 4.35- 6.5 kg,取决于型号

注意: 尺寸仅供泵型号参考,不同型号可能有所不同

探索格兰富家用排水泵

了解更多