智能废水排放

利用家庭废水处理系统,在家中的任何角落建造一间新浴室或添置一台新洗衣机。

灵活的废水系统满足您的梦想和需求

在家中的任何角落新建浴室、厨房或添置洗衣机。 不受现有管道系统基础设施的限制,随心所欲地改造新空间。 借助我们创新的家庭废水系统,打造无限可能。 在低调而美观的废水处理解决方案中,设计出符合您需求和梦想的生活空间,让您倍感舒适。

为什么选择格兰富的废水提升站?

每秒最多排出 3 升

废水

 

最大 9 米

水泵提升高度

可处理高达 75°C

废水温度

合适的家用废水处理系统能为您带来哪些益处?

住宅改造可能需要围绕现有的管道设置进行规划,这样您的选择就会很有限。 有了灵活的废水处理系统,您就可以随心所欲地设计自己的空间,而不必担心邻近供水设施等问题。 在地下室或阁楼等以前闲置的空间安装浴室、厨房或其他管道系统时,发现新的机会。

满足各种需求

一系列独特的家用水提升系统,供您挑选,满足从马桶到淋浴等各种需求。

无堵塞,保障性能

无堵塞、无损坏、无问题。 得益于涡流和研磨功能,快速清除管道中的废水,轻松处理家庭废水。

几乎无需维护

安装后,SOLOLIFT2 废水提升站几乎无需维护。 在极少数需要维护的情况下,模块化设计和可拆卸的顶盖确保维护快速、简单和清洁,不会影响操作,也无需弄脏双手。

格兰富 SOLOLIFT2

开始使用新一代紧凑型废水提升站。 SOLOLIFT2 灵活的设计、坚固耐用的电机和先进的切割技术确保高效处理家庭废水。 无论翻新厨房还是新建浴室,您都将体验到轻松的安装、无忧的维护和的便利。

用于厨房和杂物间

如果您正在寻找一种最多可容纳 3 种不同设备(如洗衣机或洗碗机、浴缸或淋浴柜、洗脸盆或厨房水槽)的家庭废水处理系统,请选择 SOLOLIFT2 C-3。

 

用于浴室

选择 SOLOLIFT2 WC-3 作为废水提升站,适用于 1 个马桶和一些其他卫生设备,如洗脸盆、淋浴房、坐浴盆或小便池。

用于嵌入式浴室

如果您有一个壁挂式马桶和一些附加卫生设备,如洗脸盆、淋浴柜或坐浴盆或小便池,请选择 SOLOLIFT2 CWC-3。

选择正确的家用废水系统

请浏览以下广受欢迎的 SOLOLIFT2 废水提升站,找到符合您需求的解决方案,或联系 技术人员,获取选择指导。

探索格兰富家用废水提升站

优化家居空间

让我们来看看安装前后的厨房。 SOLOLIFT2 废水提升站安装到位后,由于设计紧凑,很容易安装在厨房水槽下方,十分隐蔽。