首先可以改用 LED 灯泡。 接下来,您可以将陈旧的家电升级为节能产品。 但是,您知道吗?在节能方面还能做得更多。 秘诀就在于大多数业主都不知道的“隐性”耗能设备,例如,水泵。
家庭节能 - 从今天开始
虽然上述例子提供了一些快速解决方案,但家中还有一些能源消耗大户很容易被忽视。 但是,如果进行优化,能够显著降低家庭能耗。 因此,不妨从检查水泵装置开始。 您可能会对水泵消耗的能源之多感到惊讶。
不要让热量白白浪费
您的家中是否使用暖气片或地暖? 如果是,肯定在某处安装了一台供暖泵。 如果是老式供暖泵,很可能是定频泵,这意味着无论您实际需要多少热量,其每天产生的热量都是一样的。 您可以购买一台更智能、更高效的供暖泵,其不仅能适应您的需求和生活条件,还能帮助您节省高达 75% 的能耗,降低能源费用。
节水、节能
大多数热水问题可归结为两点: 低效的热水循环解决方案,或未采用热水循环方案。 采用合适的热水循环解决方案,未使用的热水就会被送回中央供水系统,而不是冷冰冰地留在水管中。 格兰富循环泵可以帮助您避免水的浪费,与旧的热水循环系统相比,最多可减少 90% 的能源消耗。 而且,每次打开水龙头,您都将得到热水,这将显著改善您的居家舒适感。