保护家园 - 即刻开始

格兰富采用优质材料和设计制造水泵,可确保多年安全运行。 陶瓷等材料有助于防止水泵长期使用后损坏,而耐腐蚀部件则可确保水泵的可靠性和延长使用寿命。 此外,智能水泵控制装置(如干运行保护)可在供水中断时保护水泵,避免发生故障。 借助智能渗漏检测系统,可以洞察水管渗漏,防止对房屋造成损害。 阅读以下不同水解决方案安全性和可靠性预防措施的信息。

每次都能提供即时热水

热水循环解决方案不仅能提供即时热水和舒适的家居环境,还能为您带来更高的家居安全性。它运行安静,并通过温度调节提供过热保护。 其设计还能从根本上消除通常由水垢造成的堵塞,内置的干运行保护装置也能保证较长的使用寿命。 此外,热水循环泵还通过了饮用水认证,因此,您和家人无需担心水质问题。

高效可靠地供暖

为什么不选择一种既舒适、节能又可靠的供暖解决方案呢? 我们的供暖泵采用陶瓷材料的部件,可防止泵的关键部位出现沉积物,还采用其他抗腐蚀和抗冷凝的材料。 内置的干运行保护装置确保系统中没有液体时泵不会运行。 此外,循环泵还带有智能控制,您可以通过多种方式定制运行时间,确保只在需要的时候运行,或者,如果您选择带有自动适应功能的型号,水泵会自动适应您的生活条件,确保始终安全运行。

恒美水压

格兰富低噪增压方案可实现长期无故障运行,让您的家居更加安心。 优质的耐腐蚀部件确保运行时的高稳健性,智能渗漏检测有助于检测出水系统中的渗漏,避免造成损失。若是用于花园灌溉,水泵、控制器和压力罐集成一体化的设计使得操作和移动都非常方便和安全。 此外,内置保护装置还能防止过热和堵塞,从根本上延长泵的使用寿命。

可靠,省心的排水系统

有了合适的家庭排水解决方案(无论永久性安装还是移动安装),都可以减少对暴雨的担忧,并避免房屋地下室和其他区域发生洪水。 我们的排水泵采用优质复合材料和不锈钢制成,使用起来方便安全。 从雨水、排水、洪水到淋浴和洗衣机产生的水,排水泵都能安全处理。

安全智能的废水系统

如果您需要在阁楼上增设浴室,或者在地下室安装新的洗衣机,我们灵活的废水提升站系列可以安全地处理来自卫生设备的废水,而无需对现有的管道设置进行规划。 我们的提升站配备强劲的电机和切割器。 根据型号的不同,压力密封水箱可承受 2.5 水柱的压力和 75-90°C 的热水。 您还可以购买报警装置等配件,以加强安全保障。 如果安装在下水道水平面以下,其能极大程度地防止下水道系统倒流。

“与之前使用的旧泵相比,格兰富的产品非常安静。 我把它安装在屋顶上,几乎听不到声音。”

Haris,马来西亚业主

探索格兰富家用泵,提高居家安全性