- 格兰富水泵(上海)有限公司
- 产品与服务
- 行业
- 工业制造OEM
- 冷却塔
散热和传热是工业和制造流程中的关键环节。格兰富提供一系列高效、可靠的泵和系统来满足您对冷却塔设计的需求。
根据您的具体需求定制冷却塔系统
建造和设计冷却塔面临许多挑战。无论您是需要确保牢靠的性能还是维持稳定的水质,泵都是实现安全可靠的系统性能的关键。
而且我们还要考虑到您的客户有满足气候和水资源环保要求的需求。所以我们向您和您的客户承诺:我们将根据您的需求,设计和建造出一个适合您的理想系统。
六大优势,确保冷却塔的优化性能和有效温度控制
格兰富拥有先进的技术,可以帮助您的业务满足未来的需求。同时,通过我们的技术专长和各个环节的专业支持,我们还能帮助您降低价值链每个环节的复杂性。
点击下面的各项优势,进一步了解我们如何为您的业务增添价值。
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
智能水泵如何助力碳减排并实现净零排放
我们已发布白皮书说明了我们的可持续发展方案对企业而言纳入其商业模式的吸引力何在。节能效果显著、可靠性更高以及系统性能更优只是以上所提及的有助于碳减排的部分优势。了解您如何也能实现减排目标。
NBE/NBGE 和 NKE/NKGE — 为温控行业进行优化、降低生命周期成本
- 格兰富直联式(NBE/NBGE)和带联轴器的(NKE/NKGE)卧式端吸泵,适用于大流量、低扬程的应用场合
- 可提供铸铁或316/1.4401不锈钢、904L/1.4517双相钢材料的泵型
- 适应实际应用工况需求,降低生命周期成本,减少碳排放
- 内置恒定温差、恒定压差等多种控制模式,更适合于温控行业应用
CUE — 专用的控制逻辑,在提高可靠性的同时降低能耗
- CUE能自动防止水泵在性能曲线之外运行,提高水泵可靠性
- 过流、过载保护功能
- 根据系统工况的变化自动进行相应调整,确保系统稳定运行
- 适应实际应用工况需求,降低生命周期成本,减少碳排放
- 在流量相对稳定的应用场合,全新的专用AEO VT算法可额外节省5-15%的能耗(注:永磁同步电机无此功能)
- 无需额外的PLC控制器就能控制冷却塔风扇
Control MPC — 极致节能,大幅降低能耗成本
- 一流的多泵控制器,高效节能,设置简单
- 节能——内置水泵性能曲线,会始终根据系统总能耗最低的原则,来切换运行水泵的台数
- 方便与SCADA系统对接,可随时查看水泵实时运行状态及系统警报
使集成的 E 泵实现可编程
Soft PLC 可以让格兰富 E 泵全面适配RO反渗透、过滤、冷却、清洗等应用,为 OEM 设备集成提供更高的灵活性和更好地智能控制。Soft PLC(CIM 550 P以太网)解决方案让智能 E 泵实现可编程,并进一步提升 E 泵的显著节能效果、降低碳排放以及提高水泵的可靠性。了解如何降低系统的总体资本支出成本。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
了解我们的成功案例
阅读我们的成功案例,寻找可借鉴之处。在这些项目中,我们帮助工业制造OEM和系统制造商改进他们的冷却塔设计,并为他们的客户提供更可靠和更节能的设备。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
只需点击几下鼠标,就能成为冷却应用专家
通过格调学院提升您的技能、专业知识和业务表现,为您的日常工作节省时间。点击与工业冷却相关的课程,现在就开始培训。
冷却塔解决方案课程专题
在设计和构建冷却塔时,努力帮助客户减少能源消耗,并实现无与伦比的可靠性。阅读我们的专家手册和指南,在那里您可以找到创新的方法和先进的技术,它们可以帮助您保持竞争力,让您的业务经得起未来的考验,并使您能够从竞争当中脱颖而出。
白皮书:智能泵如何帮助减少碳排放
阅读我们的白皮书,了解智能解决方案如何显著节能,提升可靠性并优化系统性能,同时减少碳排放。
小节省带来大利润。与我们的专家预约一次会议,免费咨询我们将如何帮助您优化运营和系统构建。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
想要提升利润?
小节省带来大利润。与我们的顾问预约一次会议,免费咨询我们如何帮助您优化运营和系统构建。
感谢您的咨询!格兰富团队成员将查看您的反馈并尽快回复您。