产品名称
NK 300-400/437 AA1F2SBESBQQEVW5
产品号
93053902
EAN号
5715467092370
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
980 转数/分钟
额定流量
905.9 m³/h
Pump with motor
Y
额定扬程
23.99 米
叶轮实际直径
437 毫米
Nominal impeller diameter
400
轴直径
60 毫米
轴封代码
BQQE
Mechanical seal type
Single
Curve tolerance
ISO9906:2012 2B
泵型版本
A1
Bearing design
Standard
材料
泵壳
韧铁
Pump housing
EN 1563 EN-GJS-500-7
泵壳
ASTM 70-50-05
叶轮
Stainless steel
EN 1.4308
ASTM A351 CF8
Internal pump house coating
Painting
Material code
SB
橡胶代码
E
Shaft
Steel
EN 1.0503/1.4301
AISI 1045/304
安装
最大环境温度
40 °C
最大运行压力
16 巴
Pipe connection standard
EN 1092-2
Type of inlet connection
DIN
Type of outlet connection
DIN
入口尺寸
DN 350
出口尺寸
DN 300
Pressure rating for pipe connection
PN 16
Coupling type
Flexible w/o spacer
Base frame design
C-channel
Code for base frame
558
Grouting (Yes/No)
Y
接口代码
F
液体
输送的液体
水
液体温度范围
-25 .. 120 °C
运行时的液体温度
20 °C
密度
998.2 kg/m³
电气数据
电机型号
315S
额定功率——P2
75 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 380-400D/660-690Y V
额定电流
143-136/82,6-79,0 安
启动电流
740-660 %
Cos phi——功率因数
0.84
额定速度
980 转数/分钟
效率
IE3 94,6%
IE效率等级
IE3
电机满载效率
94.6 %
3/4负载时的电机效率
94.3 %
1/2负载时的电机效率
93.7 %
电机极数
6
封装等级(IEC 34-5)
55 (Protect. water jets/dust)
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
PTC
电机编号
Bearing insulation type N-end
Steel Bearing
控制器
Frequency converter
None
Pressure sensor
N
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.70
Net weight
1840 千克
Gross weight
1970 千克
运输体积
4.63 m3
产地
CN
Custom tariff no.
84137099.90
Language on pump nameplate
CN